Skip to main content

  • 概要

注1:SH7727 Solution Engine®Light(MS7727RP02,別売)+M3A-ZA53+M66592ユーティリティボード(M3A-0038G01,別売)の構成です。

<SuperH Solution Engine®用>USB ASSP ユーティリティボード中継基板 M3A-ZA53

特 長

SuperH Solution Engine®から各種 USB ASSP ユーティリティボードへの接続を可能にします。 SHマイコンと USB ASSP の組み合わせ評価に活用下さい。
(注) Solution EngineRは(株)日立超LSIシステムズの登録商標です。
  • SuperH Solution Engineの拡張スロットに本中継基板のCN1コネクタを接続し、本中継基板のCN2、CN3コネクタをUSB ASSPユーティリティボードのCN2、CN3コネクタを接続する事でUSB ASSPの評価を行う事ができます。
  • スプリットバス評価用の信号パターンを用意。
  • 接続可能なSolution Engine:
    SuperH Solution Engine Light (MS7727RP02) 、プロセッサ系SuperH Solution Engine
  • 接続可能なUSB ASSPユーティリティボード:
    M3A-0032、M3A-0035、M3A-0037G01、M3A-0038G01、M3A-0039

概略仕様

  • 基板サイズ:106mm × 128mm
  • 接続インタフェース:
    1. SuperH Solution Engine側:プロセッサ系SuperH Solution Engine拡張スロット仕様準拠
    2. USB ASSP ユーティリティ側:100極(25極2列メスコネクタ×2)

M3A-ZA53の詳細仕様については、 取扱説明書 (PDF:314 KB) をご参照ください。
上記評価基板は発売中です。 購入を希望される場合は、ルネサスエレクトロニクスの特約店・販売会社にご依頼ください。


End of content

Back To Top