| 項目 | 仕様 |
| CPU | - SH7203
- 入力(XIN)クロック:16.67MHz - バスクロック:最大66.67MHz - CPUクロック:最大200MHz - 内蔵メモリ
- RAM:64Kバイト(高速)、16Kバイト(データ保持用) |
| 外付けメモリ | - フラッシュメモリ:4Mバイト
- SDRAM:16Mバイト(16ビットバス幅選択時)、32Mバイト(32ビットバス幅選択時)
|
| 各種コネクタ | - USBコネクタ(シリーズAレセプタクル)
- RCAN用コネクタ(D-SUB 9ピン×2)
- シリアルポートコネクタ(D-SUB 9ピン)
- H-UDIコネクタ(14ピン/36ピン)
- 拡張コネクタ(20ピンMIL規格コネクタ×5、40ピンMIL規格コネクタ×2)
|
| LED | |
| スイッチ | - リセットスイッチ、NMIスイッチ、IRQ0スイッチ、テストスイッチ
- システム設定用ディップスイッチ(4極×1)
- ユーザ用ディップスイッチ (4極×1)
|
| 外形寸法 | - 外形寸法 :150mm×100mm(突起部分を含まず)
- 実装形態 :プリント基板(6層)両面実装
- 基板構成 :1枚
|
| 付属品 | - CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルソフトウェア)
- リリースノート
- 電源用ケーブル
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません) - 5V電源(1.5A以上) - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ - E10A-USB |