Skip to main content




注意事項

この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USB


製品情報
CPU 発注型名 CPU動作電圧 CPU実装形態 SDRAM EEPROM FLASH ROM
SH7619 M3A-HS19G50 I/O部 3.3V
内部 1.8V
基板に直接実装 実装 実装 実装


M3A-HS19の特長

M3A-HS19 は、 SH7619(SH-2 コア、 125MHz 動作、 176 ピン ) を搭載した CPU ボードです。
LAN コネクタ、 PC カードコネクタを標準搭載しています。
内蔵周辺 I/O の評価、システム拡張が容易
SH7619 のバス及び I/O ポートを「拡張コネクタ ( 注 1) 」に接続しているため、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
本ボードにてT-Kernel ベースのTCP/IPが利用可能
詳細は下記 URL をご参照ください。
http://www.t-engine.org/download/index.php?route=product/product&path=20_18_36&product_id=55&language=jp
E10A-USB(注2)と接続できる H-UDI 用コネクタ(14 ピン)を基板に実装しています。
(注1) 製品はスルーホールのみです
(注2) 別売りです


M3A-HS19の仕様
項目 仕様
Ether
  • パルストランス内蔵 RJ-45LAN コネクタ (8 ピン、 RJ-45)
各種コネクタ/スルーホール
  • PCカードコネクタ (68 ピン)
  • RS-232Cシリアルポートコネクタ (9 ピン: D-subコネクタ)
  • シリアルポートコネクタ (2 ピン:スルーホール)
  • RS422 シリアルコネクタ (4 ピン:スルーホール)
  • H-UDI コネクタ (14 ピン)
  • 拡張コネクタ
    (バス、I/O 、VCC、GND :合計 140 ピン:スルーホール)
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(4個)
スイッチ
  • パワースイッチ、リセットスイッチ、NMI スイッチ、IRQ0 スイッチ
  • モード設定用ディップスイッチ (4 極 x 1個)
  • ユーザ用ディップスイッチ (4極 x 1個)
外形寸法
  • 外形寸法 :100mm×100mm(突起部分を含まず)
  • 実装形態 :プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM
    • ユーザーズマニュアル ( 回路図を含む )
    • インストレーションマニュアル
    • サンプルプログラム ( バスコントローラ設定例、Ethernet サンプルプログラム等 )
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
    ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    - 5V電源(1.5A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    - E10A-USB


M3A-HS19 外観図


C面上面図】


S面上面図】


M3A-HS19 関連ドキュメント
ファイル名 容量 内容
rjj10j1647_m3a_hs19um.pdf 2888KB M3A-HS19 ユーザーズマニュアル (Rev.1.01)
rjj11j0018_m3a_hs19inst.pdf 2605KB M3A-HS19 インストレーションマニュアル (Rev.1.00)

 


End of content

Back To Top