M3A-2154G52B
32185、32186、32192、32195、32196グループ スタータキット M3A-2154G52B
32185、32186、32192、32195、32196グループ対応のスタータキットです。32185、32186、32192、32195、32196グループの評価、教育に最適です。
構成
ハードウエア
| - 32185、32186、32192、32195、32196グループ評価ボード | |
| - ケーブル | 電源ケーブル |
| CAN接続用ケーブル | |
| 注 | M3A-2154G52Bを使用するためには、M32Rエミュレータ(M32100T-EZ-E、M32100T5-SDI-Eまたは、M32100T3-SDI-E)を別途購入していただく必要があります。 |
ソフトウェア(CD-ROM)
| - デバッガフロントエンド | M3T-PD32RM |
| - M32Rファミリ用クロスツールキット | M3T-CC32R(体験版) |
ドキュメント(CD-ROM)
| - 32185/32186/32192/32195/32196グループ スタータキット ユーザーズマニュアル |
下記ドキュメントの最新版は、 こちらからダウンロードいただけます。
| - SFR定義ファイル |
| - 参考プログラム |
| - アプリケーションノート |
Japan 日本語