M3A-2114G72A (保守製品)
32172/32173グループ スタータキット M3A-2114G72A
32172/32173グループ対応のスタータキットです。32172/32173グループの評価、教育に最適です。
*本製品(M3A-2114G72A)は、販売中止となりました。
構成
ハードウエア
| - 32172/32173グループ評価ボード | |
| - 32172/32173グループMCU機種限定使用版コンパクトエミュレータ(M32100T-EZ-E)*1 | |
| - コンパクトエミュレータ接続コネクタピッチコンバータ(M3A-2191) | |
| - ケーブル | 電源ケーブル |
| USBケーブル | |
| RS-232Cクロスケーブル | |
| 10ピンフラットケーブル | |
| *1: | M32100T-EZ-Eは、スタータキット用に用意された評価ボード搭載マイコン専用のM32Rファミリエミュレータです。本M32100T-EZ-Eエミュレータは評価ボード搭載マイコン以外のM32Rファミリマイコンに対し、使用できませんのでご注意願います。 なお、M32Rファミリマイコン対応版 M32100T-EZ-Eへのバージョンアップに関しては、 こちらをご覧ください。 |
ソフトウエア(CD-ROM)
| - デバッガフロントエンド | M3T-PD32RM |
| - M32Rファミリ用クロスツールキット | M3T-CC32R |
ドキュメント(CD-ROM)
下記ドキュメントの最新版は、本ページ 上ナビゲーションの"ドキュメント "からダウンロードいただけます。
| - M3A-2114ユーザーズマニュアル |
| - 32172/32173グループ 評価ボードM3A-2114G22製品規格 |
| - SDIインタフェースボード接続コネクタピッチコンバータM3A-2191製品規格 |
下記ドキュメントの最新版は、 こちらからダウンロードいただけます。
| - SFR定義ファイル |
| - 参考プログラム |
| - アプリケーションノート |
Japan 日本語