Skip to main content

注:M3A-0040には、R8A66597FPが搭載されています。

R8A66597FP(USB ASSP)ユーティリティボード M3A-0040

特 長

  • コネクタを介して、ユーザシステム上での評価が可能
  • USB信号(D+、D-)のEMI、ESD対策部品用パターンを用意しており、部品評価が可能
  • R8A66597のマルチプレクスバス、セパレートバス動作の切り替えが可能
  • M3A-0033(注)との組み合わせによりR8A66597の機能検証(スプリットバスを除く)が可能
    注:M3A-0033はルネサスオリジナルUSBASSPを評価するためのマザーボードです。
  • 中継基板( M3A-ZA53)を使用することで、SuperH Solution Engine®との組み合わせでも評価可能です。

概略仕様

  • 基板サイズ:70mm × 80mm
  • 電源:VDD(1.5V),VIF(3.3V or 1.8V)の電源電圧を別々に設定可能
  • 発振周波数:f(XIN) = 24MHz
  • 拡張MCU、DMAインタフェース用 50ピンコネクタ:2個
  • MCUとの接続をマルチプレクスバス、またはセパレートバスに切替えが可能

M3A-0040の詳細仕様については、 取扱説明書(PDF:279KB)をご参照ください。
上記評価基板は発売中です。購入を希望される場合は、ルネサスエレクトロニクスの特約店・販売会社にご依頼ください。


End of content

Back To Top