M3A-0038G01
注:M3A-0038G01 には、M66592FP が搭載されています。
M66592FP(USB ASSP)ユーティリティボード
特 長
- コネクタを介して、ユーザシステム上での評価が可能
- USB信号(D+、D-)のEMI、ESD対策部品用パターンを用意しており、部品評価が可能
- M66592 のマルチプレクスバス、セパレートバス動作の切り替えが可能
- M3A-0033(注)との組み合わせによりM66592 の機能検証(スプリットバスを除く)が可能
注:M3A-0033 はルネサスオリジナルUSB ASSPを評価するためのマザーボードです。 - 中継基板( M3A-ZA53)を使用することで、SuperH Solution Engine®との組み合わせでも評価可能です。
概略仕様
- 基板サイズ:70mm × 80mm
- 電源:VDD(1.5V),VIF(3.3V or 1.8V)
- 発振周波数:f(XIN) = 24MHz
- 拡張MCU、DMA インタフェース用50 ピンコネクタ:2個
- MCU との接続をマルチプレクスバス、またはセパレートバスに選択可能
M3A-0038G01の詳細仕様については、 取扱説明書(PDF:283KB) をご参照ください。
上記評価基板は発売中です。 購入を希望される場合は、ルネサスエレクトロニクスの特約店・販売会社にご依頼ください。
Japan 日本語