Skip to main content

オールインワンパッケージで学習にも最適なスタータキット

スタータキットには、プログラムのコンパイル、ダウンロード、実行、デバッグに必要なすべてのソフトウェアとドキュメントが含まれており、同梱のCPUボードを使用して簡単なプログラムをすぐに開発することができます。また、サンプルプログラムも添付していますので、マイコンの入門用として最適です。

マイコンの評価やシステムの早期構築に対応する各種評価ボード

ルネサスマイコン搭載のCPUボード、およびそれをベースに応用分野や開発環境に応じてチューニングした各種リファレンスプラットフォームを提供しています。学習用から量産対応品まで、 また、小型携帯機器向けや自動車システム向けなど、あらゆる用途・分野の環境を幅広く取り揃えています。

ラインアップ:

E8a/E8 14PIN-10PIN Convert Board

M3A-0665 FoUSBの10ピンコネクタをE8aエミュレータ(またはE8エミュレータ)に接続するための変換基板です。

EV10 (R0K3036S1DJ01BR)

M16C/6S1評価キット(EV10:R0K3036S1DJ01BR)

EV5 (R0K3306S0D000BR)

M16C/6Sグループ評価ボード

M3A-0032

M66291GP(USB ASSP)ユーティリティボード

M3A-0033

Renesas USB ASSP評価用マザーボード

M3A-0035

M66590FP(USB ASSP)ユーティリティボード

M3A-0037G01

M66591GP(USB ASSP)ユーティリティボード

M3A-0038G01

M66592FP(USB ASSP)ユーティリティボード

M3A-0039

M66596 FP(USB ASSP)ユーティリティボード M3A-0039

M3A-0040

R8A66597FP(USB ASSP)ユーティリティボード M3A-0040

M3A-2142G03 (M3A-2152G52A用機能拡張基板)

M32R/ECU評価ボード用機能拡張基板です。

M3A-2152G52A

32176グループ対応のスタータキットです。32176グループの評価、教育に最適です。

M3A-2154G52B

32185、32186、32192、32195、32196グループ対応のスタータキットです。32185、32186、32192、32195、32196グループの評価、教育に最適です。

M3A-HS11G50

M3A-HS11G50は、SH7211の機能や性能を評価するためのCPUボードです。 様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS19G50

M3A-HS19G50は、SH7619の機能や性能を評価するためのCPUボードです。 様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS30G50

M3A-HS30ボードは、SH7203チップの評価用CPUボードです。各種製品の開発プラットフォームとして、システムの試作に、またアプリケーションソフトウェアの開発や評価等にご利用いただけます。

M3A-HS37G50

M3A-HS37G50は、SH7137の機能や性能を評価するためのCPUボードです。 様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS49G50

M3A-HS49G50は、SH7149の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS50G50

M3A-HS50G50は、SH7205(SH2A-FPUコア×2、200MHz動作)の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS60G50

M3A-HS60G50は、SH7206(SH-2Aコア、200MHz動作)の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS62G50

M3A-HS62G50は、SH7262(SH2A-FPUコア、144MHz動作)の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS64G01

M3A-HS64G01は、オーディオシステムの先行開発に適したM3A-HS62G50およびM3A-HS64G50と接続可能なオプションボードです。

 

M3A-HS64G02

M3A-HS64G02は、動画入力や音楽再生を行うアプリケーション開発に適したM3A-HS64G50と接続可能なオプションボードです。

M3A-HS64G50

M3A-HS64G50は、SH7264(SH2A-FPUコア、144MHz動作)の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS71G50

M3A-HS71G50は、SH7670の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS86G50

M3A-HS86G50は、SH7086の機能や性能を評価するためのCPUボードです。
様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

M3A-HS87G50

M3A-HS87G50は、SH7286の機能や性能を評価するためのCPUボードです。
各種製品の開発プラットフォームとして、システムの試作に、またアプリケーションソフトウェアの開発や評価に使用することが可能です。

M3A-ZA53

USB ASSP ユーティリティボード中継基板

R0K572167C001BR

R0K572167C001BRは、SH7216の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

R0K572630D001BR

SH7263評価用ボードは、SH7263チップの評価ボードです。各種製品の開発プラットフォームとして、システムの試作に、またアプリケーションソフトウェアの開発や評価等にご利用いただけます。

R0K572670C000BR

R0K572670C000BRは、SH7267(SH2A-FPUコア、144MHz動作)の機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

EZ-0002

EZ-0002は、“小ピン”マイコン 78K0S/KA1+ が実装されており、4KBまでのアプリケーション・プログラムのオンボードFLASHプログラミングとリアルタイム実行をサポートしています。ボードにはデジタルI/Oやアナログ信号などのユーザ・ハードウェア・パーツを接続できます。

EZ-0005

EZ-0005は、FETを使用した降圧式調光を行うLED評価ボードです。78K0/IB2のA/D変換器又はコンパレータ、そしてインバータ用タイマを使用することにより、R、G、Bの三色のLED調光が可能です。

EZ-0006

EZ-0006は、78K0/IA2を使用したPWM評価ボードです。ボード上には通信I/F、アナログ信号入力パッドとuPD168804降圧式HBLED評価ボード(EZ-0007)を接続する事ができるコネクタを装備しています。EZ- 0007ボードを接続する事により4chのLEDを16bitの高分解能で調光することが可能です。

EZ-0007

EZ-0007は、LED用定電流ドライバIC uPD168804を搭載した評価ボードです。ボード上には高輝度LED、電源レギューレータが搭載されており、12[V]の単電源を接続することで点灯評価を行う事ができます。また、PWM信号を入力できるコネクタを使用してEZ-0006ボード等と接続する事によりマイコンを使用した調光評価も行う事が可能です。

EZ-0008

EZ-0008は、照明用セットでよく使われている 赤外線送信/DALI通信/DMX512通信に対応した通信マスタ評価ボードです。本ボードを使用することにより、通信機能を持った照明器具の評価を行う事ができます。

EZ-0009

EZ-0009は、µPD78F8024、µPD78F8025の簡易ターゲットと、専用の簡易エミュレータをセットにした開発キットです。 簡単にµPD78F8024、µPD78F8025を導入できます。

EZ-0011

EZ-0011は,LED定電流制御ICやPFC制御ICを搭載せず,78K0/IB2マイコンでLED定電流制御やPFC制御を実現するLED照明評価ボードです。任意のLEDを接続可能であり,最大3ch,合計60WまでのLEDの独立調光制御を評価することができます。また,AC電源電圧は100~240Vに対応しており,全世界の電源で動作評価が可能です。

EZ-BLST-003

EZ-BLST-003は、78K0/IB2を搭載したインバータ蛍光灯制御の評価ボードです。78K0/IB2の高速発振(40[MHz])とインバータ用タイマを使用することにより、蛍光灯2本分の点灯が可能です。

関連情報


End of content

Back To Top