EZ-BLST-003

対応MCU
78K0 マイクロコントローラ
- 78K0/IB2
- µPD78F0745
- µPD78F0746
- µPD78F0755
- µPD78F0756
概要
EZ-BLST-003は、78K0/IB2を搭載したインバータ蛍光灯制御の評価ボードです。78K0/IB2の高速発振(40[MHz])とインバータ用タイマを使用することにより、蛍光灯2本分の点灯が可能です。
特長
- 昇圧/PFC制御, ハーフブリッジ駆動をマイコンで実現
- 3つの調光モード搭載
- (リモコン, アナログ入力, DALI通信)
- USBケーブルを用いてオンチップ・デバッグが可能
Japan 日本語