Skip to main content

EZ-0011

対応MCU

78K0 マイクロコントローラ

  • 78K0/IA2
    • µPD78F0743
    • µPD78F0744
    • µPD78F0753
    • µPD78F0754
  • 78K0/IB2
    • µPD78F0745
    • µPD78F0746
    • µPD78F0755
    • µPD78F0756

概要

EZ-0011は,LED定電流制御ICやPFC制御ICを搭載せず,78K0/IB2マイコンでLED定電流制御やPFC制御を実現するLED照明評価ボードです。任意のLEDを接続可能であり,最大3ch,合計60WまでのLEDの独立調光制御を評価することができます。また,AC電源電圧は100~240Vに対応しており,全世界の電源で動作評価が可能です。

特長

  • LED定電流制御やPFC制御をマイコン内蔵機能で実現可能
  • 2種類の通信機能に対応 DALI通信,DMX512通信
  • MINICUBE2を用いてオンチップ・デバッグが可能
  • ソフトウェア自動生成ツール Applilet EZ for HCD対応

 

フリーツール・ダウンロード

関連情報


End of content

Back To Top