Skip to main content

対応MCU

MCUグループ:M16C/6S
ボード上に実装のMCU型名:M306S0FAGP

マイコンに関する詳細情報は、 M16C/6Sグループページを参照下さい。

M16C/6Sグループ評価ボード

概略仕様

M16C/6Sを搭載した評価ボード、エミュレータ接続用の小基板、 ケーブルを同梱した評価キットです。
M16C/6Sのソフトウェア開発、およびPLCの通信評価を実施される場合には、この評価キットが必要になります。

以下に本キットの特長を記します。

  • 総務省の認定*(1)取得済み
  • オンチップデバッギングエミュレータE8aによるM16C/6Sのソフトウェア開発が可能
    (オンチップデバッギングエミュレータE8aは同梱しておりませんので、別途、ご購入ください。)
  • サイズ(W*L*H)は67mm*37mm*55mm

*(1) 総務省の認定:10 KHz~450 KHzの周波数帯を利用する電力線モデムは、
電波法100条で規定される高周波利用設備に該当するので、その利用に際し設置許可の申請
(高周波利用設備許可申請)を行う必要があります。本製品は高周波利用設備の型式指定を取得済みなので、
お客様にて申請を行うことなくご使用いただけます。


End of content

Back To Top