EV10 (R0K3036S1DJ01BR)
- 概要
- 設計情報/サポート
対応MCU
MCUグループ:M16C/6S1
ボード上に実装のMCU型名:R5F36S1EDFB
マイコンに関する詳細情報は、M16C/6S1グループページを参照下さい。
M16C/6S1グループ評価ボード
概略仕様
M16C/6S1評価ボード(1台)、ケーブル、マニュアルを同梱した評価キットです。
本製品はM16C/6S1のソフトウェア開発、およびPLC通信の評価をサポートします。
(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
以下に本キットの特長を記します。
- 総務省の認定*(1)取得済み
- サンプル通信テストプログラム内蔵
- オンチップデバッギングエミュレータE8aによるM16C/6S1のソフトウェア開発をサポート
(E8aは同梱しておりませんので、別途、ご購入下さい) - サイズ(W*L*H): モデムボード(105mm*58mm*48mm)、電源ボード(125mm*80mm*35mm)
*(1) 総務省の認定:10KHz~450KHzの周波数帯を利用するPLCモデムは、
電波法100条で規定される高周波利用設備に該当しますため、その利用に際し、
設置許可の申請(高周波利用設備許可申請)を行う必要があります。
本製品は高周波利用設備の型式指定を取得済みであり、
お客様にて設置許可申請を行うことなくご使用いただけます。
注意事項
本製品は日本国内での使用を想定しております。その他の地域での使用に際しては、下記関連製品を検討ください。
関連製品
Japan 日本語