Skip to main content

製品型名

R0KZC000000002R

対応MCU

ファミリ シリーズ グループ
M16C M16C/Tiny M16C/26
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/29
M16C/60 M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M32C/80 M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/86
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/88 (M32C/88T)

* R8Cファミリは未対応となっています。

製品概要

  • E8a エミュレータ(または E8 エミュレータ)に付属するユーザインターフェースケーブルの14ピンコネクタを、10ピンコネクタに変換する基板です。
  • 本製品をご使用の際は、ターゲットシステムのピンアサインが、必ず、下記のコネクタピンアサインと同じであることを確認してください。10ピンコネクタ側のピンアサインが同じ場合に限り使用できます。
  • E8a エミュレータソフトウェア(または E8 エミュレータソフトウェア)、およびフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用できます。

ピンアサイン

本製品のコネクタピンアサインを以下に示します。

  • 14ピンコネクタ[J1] (メーカ:オムロン(株)、型名:XG4C-1434)
  • 10ピンコネクタ[J2] (メーカ:オムロン(株)、型名:XG4H-1031)
14ピンコネクタ[J1] ピンアサイン 10ピンコネクタ[J2] ピンアサイン
Pin No. 信号名 Pin No. 信号名
1 SCLK 1 Vcc
2 GND 2 BUSY
3 CNVss 3 SCLK
4 EPM (RP) 4 RxD
5 TxD 5 CE (P1_6)
6 N.C 6 EPM (RP)
7 CE (P1_6) 7 GND
8 Vcc 8 RESET
9 BUSY 9 CNVss
10 N.C 10 TxD
11 RxD - -
12 N.C
13 RESET
14 GND

 

接続例


End of content

Back To Top