Skip to main content

  

Note

本製品は販売終了となりました。新規にお求めの場合は 後継品R0P751RLC0011RLをご検討ください。

対応MCU


機能概要

CPU SH7751R (SH-4) 240MHz
メモリ 1MB Flash, 64MB SDRAM
Ethernet 2ch
Card BUS 1ch
CF card 1ch
PCI 2ch (3.3V)
表示コントローラ SM501 (Silicon Motion)


動作状況

  • カーネル2.4
  • カーネル2.6


オープンソースリンク

 

ボード製造元

  • ルネサスエレクトロニクス販売株式会社

 

BSP(Board Support Package) or Linux Package

  • リネオソリューションズ 株式会社 (ELITE)

関連情報


End of content

Back To Top