SuperH Linux用プラットフォーム [R0P7785LC0011RL]

対応MCU
- SuperH RISC engineファミリ SH7780シリーズ SH7785グループ (SH-4A)
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概 要
R0P7785LC0011RLは、SH7785グループマイコンを搭載したMCU基板です。豊富な周辺機能(2D表示、USB、Gbit-LAN、SATAハードディスク等)をサポートし、SH7785グループマイコンを活用したシステムを検討されているお客様に最適なプラットフォームです。
本プラットフォーム向けのLinux BSP(Board Support Package*)はルネサスのオープンソースポータルにて配布しております。
*. Linuxは、米国およびその他の地域におけるLinus Torvalds氏の登録商標です。
機能概要
| CPU | SH7785 (SH-4A) 600MHz |
|---|---|
| メモリ | NOR Flash 64MB DDR2 SDRAM 128MB (32ビットアドレス拡張モード時512MB使用可能) |
| USB2.0 Hostコントローラ | R8A66597(ルネサスエレクトロニクス) |
| 表示コントローラ | SM107(Silicon Motion) |
| Gbit-LAN | 1ch |
| SATA I/F | 2ch |
| PCI Slot | 2ch(3.3V) |
機能パッケージ内容
R0P7785LC0011RLには以下が含まれます。
- R0P7785LC0011RL本体
- 専用NOR Flash メモリボード
- エミュレータ接続用基板
- SATA電源用ケーブル
- ACアダプタ
- CD-R (ユーザーズマニュアル、回路図およびブートローダサンプルプログラムが入っています)
動作状況
カーネル2.6
Japan 日本語