Skip to main content

R0P7724LC0021RL本体イメージ
(R0P7724LC0021RL本体イメージ)

対応MCU

概要

R0P7724LC0021RLは、SH-Mobile R2Rを搭載したMCU基板です。豊富なSH-Mobile R2R内蔵機能をサポートし、地上デジタル放送対応カーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ、およびIPセキュリティカメラなどを検討されているお客様に最適なプラットフォームです。

また、本プラットフォーム向けのLinux BSP(Board Support Package*1)はルネサスのオープンソースポータルにて配布しております。今後Linux OSの他、Android*2、Windows CE*3、μITRON*4などの汎用OSにも展開予定です。

応用機器例

  • 地上デジタル放送対応カーナビゲーション機器、PND(Portable Navigation Device)
  • 地上デジタル放送対応ポータブルメディアプレーヤ、携帯端末
  • IPセキュリティカメラ、テレビ会議システム、V2IP(video and voice over IP)端末
  • デジタルサイネージ機器
  • 家電高機能ユーザインタフェース、産業機器高機能ユーザインタフェース

機能概要

CPU SH-Mobile R2R (SH7724 R8A77240D500BG) 500MHz
Memory 64MByte NOR Flash ROM
256MByte DDR2-SDRAM (DDR2-333)
LAN 10/100 BASE-T 1ch
USB USB2.0 Host 1ch, Host/Function 1ch
SD slot 1ch
MMC/SD slot 1ch
LCD 24bit TFT interface 1ch
DVI 720p out 1ch
Video NTSC/PAL out 1ch, NTSC/PAL in 1ch
Audio Stereo out 1ch, Stereo MIC 1ch
Serial UART to USB serial 1ch
Sensor IrDA 1ch, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) motion sensor 1ch
Transport Stream MPEG2-TS 1ch
Power PoE (Power over Ether) or AC adaptor
Size H165mm x V135mm

パッケージ内容

R0P7724LC0021RLには以下が含まれます。

  • R0P7724LC0021RL本体
  • ACアダプタ
  • DVD-R(ユーザーズマニュアル、回路図およびLinux Sample BSPを収録しています)
  • USBメモリ(Linux OSインストール済み)

オプション(別売)

オプションで下記ボードも揃えており、システム開発期間の短縮が図れます。

  • LCDボード:製品名 R0P7724LE0011RL
    LCDボードは、7インチWVGA(800×480画素)サイズのTFT液晶に抵抗膜方式のタッチパネル機能を備え、直感的なユーザインタフェースの開発に役立ちます。ほぼ同じサイズの本体ボードの上部に取り付けられる構造です。
  • カメラボード:製品名 R0P7724LE0021RL(保守製品)
    カメラボードは、3.2メガピクセルの1/4インチCMOSイメージセンサーを内蔵し、オートフォーカス機能搭載のカメラモジュールを採用したボードです。HDサイズの動画撮影にも対応しています。

(オプション(別売)装着イメージ)

(オプション(別売)装着イメージ)

*1. Linuxは、米国およびその他の地域におけるLinus Torvalds氏の登録商標です。
*2. Androidは、米国およびその他の地域におけるGoogle Incの登録商標です。
*3. Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標または商標です。
*4. μITRON:TRONは"The Real-time Operating system Nucleus"の略称です。
ITRONは"Industrial TRON"の略称です。μITRONは"Micro Industrial TRON"の略称です。

関連情報


End of content

Back To Top