Skip to main content

機能概要

CPU SH7751R (SH-4) 240MHz
メモリ 64MB Flash, 64MB SDRAM
Ethernet 5ch
Card BUS 1ch
CF card 1ch
PCI 1ch (3.3V)
表示コントローラ SM501 (Silicon Motion)

本プラットフォーム向けのLinux BSP(Board Support Package*)はルネサスのオープンソースポータルにて配布しております。
*. Linuxは、米国およびその他の地域におけるLinus Torvalds氏の登録商標です。

Note

本製品は、ルネサスエレクトロニクス販売株式会社製 SuperH Linux用プラットフォーム[RTS7751R2D]の改定版です。 (Flash容量拡張、 Ethernetポート追加など)

動作状況

  • カーネル2.4
  • カーネル2.6

End of content

Back To Top