Skip to main content

  

 .

対応MCU

SuperH RISC engineファミリ SH7750シリーズ SH7750Rグループ(SH-4)

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

機能概要

CPU SH7750R (SH-4) 236MHz
メモリ Flash:16MB
SDRAM:32MB
Ethernet LAN91C111(SMSC)
CompactFlash Type1
シリアル 2ch
拡張バス PC/104準拠
H-UDI/JTAG H-UDI(14pin)インタフェース

動作状況

カーネル2.4

ボード製造元

株式会社 アルファプロジェクト

BSP(Board Support Package) or Linux Package

株式会社アルファプロジェクト (Linux-KIT-A03)

関連情報


End of content

Back To Top