SH Linux プラットフォーム
対応MCU
- SuperH RISC engineファミリ
概要
ここでは、ルネサスエレクトロニクス製の32ビットRISCプロセッサSuperH上で動作するLinuxを"SuperH Linux"と呼びます。
- Linuxカーネル
- 2.4系/2.6系の両方のカーネルに対応しています。
- 豊富なプラットフォーム
- 複数のディストリビューションが対応しており、各種ドライバもサポートされています。
- MMU対応
- SuperH用Linuxカーネルは MMUをサポートしており、MMUをもつ各種SuperHプロセッサ上で動作します。
- MMUレス対応
- MMUをもたない小規模なマイクロコントローラにもLinuxは対応しています。 SuperH LinuxはMMUをもたないSH-2等のプロセッサでも動作させることができます。
SuperH アーキテクチャ
SuperHは組み込み用途で幅広く使用されている32ビットRISCマイクロプロセッサです。SuperHアーキテクチャ上で、Linuxカーネルを動作させることができます。
- 半導体デバイス
- SuperH CPUを搭載した半導体デバイスがルネサスエレクトロニクスから提供されています。
- ソフトマクロコア(フルシンセサイザブル・コア)
- SuperHのフル合成可能なソフトマクロコアがルネサスエレクトロニクスから提供されています。
SuperH Linux用プラットフォーム
現在SuperH Linuxをサポートしている代表的なプラットフォームを以下に示します 。この他にも、パートナーベンダー 製の各種Linux用プラットフォームがあります。(パートナー情報参照)。
ラインアップ:
SuperH Linux用プラットフォーム [R0P751RLC0011RL]
ルネサス製 SH7751R(SH-4)プラットフォーム
SuperH Linux用プラットフォーム [R0P7724LC0021RL]
ルネサス製 SH7724(SH-4A)プラットフォーム
SuperH Linux用プラットフォーム [R0P7785LC0011RL]
ルネサス製 SH7785(SH-4A)プラットフォーム
SuperH Linux用プラットフォーム [MS104-SH4]
株式会社アルファプロジェクト社製 SH-7750R(SH-4) プラットフォーム
Japan 日本語