SuperH Linux用プラットフォーム [R0P7780LC0011RL] (保守製品)

対応MCU
- SuperH RISC engineファミリSH7780 シリーズSH7780グループ(SH-4A)
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概 要
R0P7780LC0011RLは、SH7780グループマイコンを搭載したMCU基板、電源基板、およびPCI拡張基板を組み合わせることで、LAN、ハードディスク、およびCardBusが使用でき、SH7780を活用したLinuxシステムを検討されているお客様に最適なプラットフォームです。
本写真は以下のR0P7780LC0011RL,R0P0400LP0011RL(別売),R0P0400LE0011RL(別売)を組み合わせたものです。
*接続しているHDDは付属しておりません。
▼R0P77780LC0011RL
SH7780を搭載したCPUボードです。SH7780の評価用基板として単体でも使用可能です。ブートローダのサンプルコードを格納したCD-Rが付属しています。

[機能概要]
| CPU | SH7780(SH-4A)400MHz |
|---|---|
| メモリ | NOR Flash, DDR SDRAM |
| インタフェース | Compact Flashカードインタフェース, SHバス拡張 |
▼R0P0400LP0011RL
RP7780LC0011RLなどに電源を供給するバックボードです。
*.単体では動作しません。

[機能概要]
| インタフェース | SHバス拡張ボードを4枚まで挿入可能(CPUボード含) |
|---|---|
| LAN | 10/100BASE 1ch(SHバスインタフェース) |
▼R0P0400LE0011RL
RP7780LC0011RLなどと組み合わせて使用するPCIバス拡張ボードです。
*単体では動作しません。

[機能概要]
| インタフェース | SATA, Card Bus, PCIカードエッジスロット 1ch |
|---|---|
| LAN | Gigabit 1ch(PCIバスインタフェース) |
動作状況
カーネル2.6
オープンソースリンク
カーネル2.6:www.kernel.org
詳しくは、最寄のルネサス営業または特約店までご連絡ください。
Japan 日本語