Skip to main content

 

Renesas Starter Kit for RX62T (開発中)

対応MCU

RX62T グループ

ボード上に実装のMCU型名:R5F562TAADFP(RX62T グループ)

製品概要

Renesas Starter Kit for RX62Tは、RX62Tマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

Renesas Starter Kit for RX62Tは、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for RX62Tの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

 

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX62Tに同梱されています。
ボード寸法は、100mm x 120mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン R5F562TAADFP
入力クロック メイン:12.5MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザ/ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ 5V 入力
E1 コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
E20 コネクタ 38ピン Mictorコネクタ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1~J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* E20コネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    - デバッガ :E1/E20 エミュレータデバッガ

注意

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows XP/ Windows Vista *2

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

サポート

付属のデバッガ(E1) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。

お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:R5F562TAADFP)、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。

 

オーダ情報

製品についてのお問合せはルネサス営業拠点・特約店にお願いします。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX62T E1 R0K5562T0S000BE 開発中

End of content

Back To Top