Skip to main content

 

Renesas Starter Kit for RL78/G13(開発中)

対応MCU

RL78/G13

ボード上に実装のMCU型名:R5F100LEAFB(RL78/G13)

製品概要

Renesas Starter Kit for RL78/G13は、RL78/G13マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE1エミュレータおよび統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for RL78/G13は、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for RL78/G13の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

 

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/G13に同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン R5F100LEAFB
入力クロック メイン:20MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V 入力
E1 コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
LINコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、LINコネクタ、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 : CubeSuite+ 無償評価版
    RL78、78K0Rコンパイラ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。

    自動アップデート機能(アップデート・マネージャ)は使用できません。
    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。


  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    - .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ランタイム・ライブラリ
    - Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

サポート

付属のデバッガ(E1) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。

お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:R5F100LEAFB)、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。

CubeSuite+ 無償評価版、Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。コンタクトセンタへお問合せいただいてもお答えできない場合がございます。

 

オーダ情報

製品についてのお問合せはルネサス営業拠点・特約店にお願いします。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RL78/G13 E1 R0K50100LS000BE 開発中

End of content

Back To Top