Renesas Starter Kit for R8C/38C
Renesas Starter Kit for R8C/38C
対応MCU
R8C/36A グループ
R8C/38A グループ
R8C/36C グループ
R8C/38C グループ
R8C/36G グループ, R8C/36H グループ
R8C/38G グループ, R8C/38H グループ
ボード上に実装のMCU型名:R5F2138CCDFP (R8C/38C グループ)
製品概要
Renesas Starter Kit for R8C/38Cは、R8C/38Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for R8C/38Cは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for R8C/38Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
ブロック図

レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for R8C/38Cに同梱されています。
ボード寸法は、100mm x 120mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| マイコン | R5F2138CCDFP |
| 入力クロック | メイン: 20MHz |
| サブ: 32.768KHz | |
| ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
| LED | 電源用:(緑) x 1 |
| ブート用:(橙) x 1 | |
| ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
| スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
| ユーザ/ブートスイッチ x 1 | |
| ユーザスイッチ x 2 | |
| DC電源コネクタ | 5V入力 |
| E8aコネクタ | 14ピンボックスヘッダ |
| RS232コネクタ | 9ピンD-sub |
| LCDディスプレイコネクタ | 14ピンソケット |
| LINコネクタ | 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x 1, LINバスライン x 1, グラウンド x 1) |
| マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 |
| 拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2, 24ピン x 2 |
* LINコネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張インタフェースは、 製品に付属していません。
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
- デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版
注意
- Cコンパイラ M3T-NC30WA 無償評価版は、 サポート対象外です。また、正規版Cコンパイラ M3T-NC30WA プロフェッショナル版に対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(64KBまで)あり。 - Flash Development Toolkit 無償評価版は、 サポート対象外です。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
サポート
付属のデバッガ(E8a) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。
お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例:MCU:R5F2138CCDFP )、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。
CコンパイラM3T-NC30WA 無償評価版、Flash Development Toolkit 無償評価版は、 サポート対象外です。
オーダ情報
本製品は量産中です。購入に際しては、 ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。
| 製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
| Renesas Starter Kit for R8C/38C | E8a | R0K521380S000BE | 量産中 |
Japan 日本語