Skip to main content

 

Renesas Starter Kit for M16C/6NK

対応MCU

M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN グループ

ボード上に実装のMCU型名:M306NKFJGP(M16C/6NK グループ)

製品概要

Renesas Starter Kit for M16C/6NKは、M16C/6NKマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for M16C/6NKは、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for M16C/6NKの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

 

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for M16C/6NKに同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン M306NKFJGP
入力クロック メイン:10MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザ/ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ 5V 入力
E8a コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
CAN コネクタ 2.54mm ピッチ, 3ピン x 2 (CANバスライン x 2, グラウンド x 1)
マイコンピンヘッダ 2.54mm ピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mm ピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54mm ピッチ, 50ピン

* RS232コネクタ、CANコネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張インタフェース、BUSインタフェースオプションは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版

注意

  • Cコンパイラ M3T-NC30WA 無償評価版は、 サポート対象外です。また、正規版Cコンパイラ M3T-NC30WA プロフェッショナル版に対し、一部、 制限があります。

    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(64KBまで)あり。
  • Flash Development Toolkit 無償評価版は、 サポート対象外です。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP *2

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

サポート

付属のデバッガ(E8a) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。

お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:M306NKFJGP )、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。

CコンパイラM3T-NC30WA 無償評価版、Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。

 

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for M16C/6NK E8a R0K3306NKS001BE 保守(生産終了)

End of content

Back To Top