Renesas Starter Kit for M16C/6C
- 概要
- 設計情報/サポート
Renesas Starter Kit for M16C/6C (開発中)
対応MCU
ボード上に実装のMCU型名:R5F36CAMNFB(M16C/6C グループ)
製品概要
Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、M16C/6Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for M16C/6Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
ブロック図

レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for M16C/6Cに同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| マイコン | R5F36CAMNFB |
| 入力クロック | メイン:6MHz |
| サブ:32.768KHz | |
| ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
| LED | 電源用:(緑) x 1 |
| ブート用:(橙) x 1 | |
| ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
| スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
| ユーザ/ブートスイッチ x 1 | |
| ユーザスイッチ x 2 | |
| DC電源コネクタ | 5V 入力 |
| E8a コネクタ | 14ピン ボックスヘッダ |
| RS232 コネクタ | 9ピン D-sub |
| LCDディスプレイコネクタ | 14ピン ソケット |
| USB コネクタ | 5ピン Mini-B |
| マイコンピンヘッダ | 2.54mmピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4) |
| 拡張基板インタフェース | 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
| BUSインタフェースオプション | 2.54mm ピッチ, 50ピン |
* マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
- デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ : Flash Development Toolkit 無償評価版
注意
- Cコンパイラ M3T-NC30WA 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版Cコンパイラ M3T-NC30WA プロフェッショナル版に対し、一部、制限があります。
試用期間: 60日間
61日以降は、リンクサイズの制限(64KBまで)あり。 - Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
サポート
付属のデバッガ(E8a) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。
お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:R5F36CAMNFB )、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。
Cコンパイラ M3T-NC30WA 無償評価版、Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。
オーダ情報
本製品は開発中です。しばらくお待ちください。
| 製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Renesas Starter Kit for M16C/6C | E8a | R0K536CAMS000BE | 開発中 |
Japan 日本語