Renesas Starter Kit LCD Application Board (保守製品)
Renesas Starter Kit LCD Application Board
製品概要
LCD Application Board (拡張基板)は、LCDコントローラ/ドライバを内蔵したマイコン用の評価ツールで、Renesas Starter Kit (例: Renesas Starter Kit for H8/38347)と共に使用されます。必要なソフトウェアは、すべてRenesas Starter Kitに含まれています。
- 8キャラクタ14セグメント(星形)のLCDパネルを備えています。
- Renesas Starter Kitと同じLCDインタフェースと拡張基板インタフェースを備えており、Renesas Starter Kitとの接続が可能です。
- 低電圧動作テスト用にコイン型電池ホルダーを備えています。
製品構成
- Application Board
- ドキュメント類
レイアウト
ボード寸法は、170mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

オーダ情報
本製品は保守製品(生産終了品)です。
| 製品名 | 主な機能 | 製品型名(発注型名) | ステータス |
| Renesas Starter Kit LCD Application Board | LCD | R0K0APPBDB010BE | 保守(生産終了) |
Japan 日本語