Renesas Starter Kit for 7542 (保守製品)
Renesas Starter Kit for 7542
対応MCU
ボード上に実装のMCU型名:M37542F8GP(7542 グループ)
製品概要
Renesas Starter Kit for 7542は、7542マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for 7542は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。)を経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for 7542の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
ブロック図

レイアウトと仕様
RS232シリアルコネクタは、未実装ですのでご注意ください。LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for 7542に同梱されています。
ボード寸法は、85mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

| 項目 | 仕様 |
| マイコン | M37542F8GP |
| 入力クロック | 8MHz |
| ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10kΩ |
| LED | 電源用:(緑) x 1 |
| ブート用:(橙) x 1 | |
| ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
| スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
| ユーザ/ブートスイッチ x 1 | |
| ユーザスイッチ x 2 | |
| DC電源コネクタ | 3V~5V 入力 |
| E8a コネクタ | 14ピン ボックスヘッダ |
| RS232 コネクタ | 9ピン D-sub |
| LCDディスプレイコネクタ | 14ピン ソケット |
| マイコンピンヘッダ | 2.54mm ピッチ, 8ピン x 4 |
| 拡張基板インタフェース | 2.54mm ピッチ, 26ピン x 2 |
* DC電源コネクタは、製品に付属していません(電源供給はE8aエミュレータより行います) 。
* RS232コネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張インタフェースは、 製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
| ・ | CPUボード | |
| ・ | LCDディスプレイモジュール( 着脱可) | |
| ・ | ポテンショメータ用調整シャフト( 着脱可) | |
| ・ | E8a エミュレータ | |
| ・ | 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル) | |
| ・ | クイックスタートガイド | |
| ・ | CD-ROM | |
| - ドキュメント | :ユーザーズマニュアル等 | |
| - 統合開発環境 | :High-performance Embedded Workshop | |
| - Cコンパイラ | :M3T-ICC740 無償評価版 (IAR Systems社製) | |
| - アセンブラ | :M3T-SRA74 無償評価版 | |
| - デバッガ | :E8a エミュレータデバッガ | |
| - フラッシュメモリプログラマ | :Flash Development Toolkit 無償評価版 | |
| ・ | 電圧変換基板 (QzROMマイコン用) | |
注意
| ・ | Cコンパイラ M3T-ICC740 無償評価版 (IAR Systems社製)、およびアセンブラ SRA-74 無償評価版は、サポート対象外です。 |
| ・ | Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。 |
| ・ | 電圧変換基板は、QzROMマイコン用の書き込みオプションツールです。そのため、Flash版マイコンが搭載されたCPUボードに電圧変換基板を接続しないでください。電圧変換基板の詳細情報は、電圧変換基板ユーザーズマニュアルをご参照ください。 |
動作環境
| ・ | IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1 |
| ・ | Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3 |
| ・ | メモリ 128MB以上 |
| ・ | Microsoft Windows 2000/ Windows XP *2 |
*1: | IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。 |
| *2: | MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。 |
| *3: | Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。 |
サポート
付属のデバッガ(E8a) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。
お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:M37542F8GP )、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。
Cコンパイラ M3T-ICC740 無償評価版(IAR Systems社製)、アセンブラ M3T-SRA74 無償評価版、Flash Development Toolkit 無償評価版は、サポート対象外です。
オーダ情報
本製品は保守製品(生産終了品)です。
| 製品名 | エミュレータ | 製品型名(発注型名) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Renesas Starter Kit for 7542 | E8a | R0K337542S001BR | 保守(生産終了) |
Japan 日本語