Skip to main content

 

Renesas Starter Kit for 3803L

対応MCU

3803L グループ

ボード上に実装のMCU型名:M38039FFLHP(3803L グループ)

製品概要

Renesas Starter Kit for 3803Lは、3803Lマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for 3803Lは、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。)を経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for 3803Lの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

 

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for 3803Lに同梱されています。
ボード寸法は、85mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

項目 仕様
マイコン M38039FFLHP
入力クロック メイン:16MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザ/ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ 5V入力
E8aコネクタ 14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピンソケット
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 16ピン x 4
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2

* マイコンピンヘッダ、拡張インタフェースは、 製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8aエミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    -ドキュメント:ユーザーズマニュアル等
    -統合開発環境:High-performance Embedded Workshop
    -Cコンパイラ:M3T-ICC740無償評価版(IAR Systems社製)
    -アセンブラ:M3T-SRA74無償評価版
    -デバッガ:E8aエミュレータデバッガ
    -フラッシュメモリプログラマ:Flash Development Toolkit無償評価版
  • 電圧変換基板(QzROMマイコン用)

注意

  • CコンパイラM3T-ICC740無償評価版(IAR Systems社製)、およびアセンブラM3T-SRA74無償評価版は、サポート対象外です。
  • Flash Development Toolkit無償評価版は、サポート対象外です。
  • 電圧変換基板は、QzROMマイコン用の書き込みオプションツールです。そのため、Flash版マイコンが搭載されたCPUボードに電圧変換基板を接続しないでください。電圧変換基板の詳細情報は、電圧変換基板ユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP *2

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

サポート

付属のデバッガ(E8a) が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。

お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例: MCU:M38039FFLHP )、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。

CコンパイラM3T-ICC740無償評価版(IAR Systems社製)、アセンブラM3T-SRA74無償評価版、Flash Development Toolkit無償評価版は、サポート対象外です。

 

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for 3803L E8a R0K338039S001BR 保守(生産終了)

End of content

Back To Top