Skip to main content

 

Renesas Promotional Board for R8C/M12A (開発中)

対応MCU

R8C/M12A グループ
R8C/M11A グループ

ボード上に実装のMCU型名:R5F2M122ANSP(R8C/M12A グループ)

製品概要

Renesas Promotional Board for R8C/M12Aは、R8C/M12Aマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ボードです。
CPUボードに搭載されたE8a回路によって統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

環境開発のセットアップと評価方法

Quick Start Guideの手順に従って、開発環境のセットアップ後、サンプルコードを実行します。

 

注意:電源とSW2(ディップスイッチ)の設定は、Quick Start Guideのとおりに行ってください。

 

ブロック図

 

レイアウトと仕様

CPUボード寸法は、52mm x 52mmです。

項目 仕様
マイコン R5F2M122ANSP
入力クロック メイン: 20MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 1
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 1
ディップスイッチ 4極 x 1
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 12ピン x 2

* マイコンピンヘッダは、製品に付属していません。

 

製品構成

  • CPUボード(E8a回路搭載)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • USBケーブル

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

サポート

CPUボード が正常に動作しない場合は、http://japan.renesas.com/contact/ または、csc@renesas.comまでご連絡ください。

お問合せの際は、御社名、ご所属、ご氏名、FAX番号と、ご使用のマイコン型名(例:MCU:R5F2M122ANSP)、ツール型名、状態、およびデバッガのバージョンを、必ずお申し出ください。また、御社担当の特約店がお決まりでしたら、特約店および担当者名を併せてお申し出ください。

 

オーダ情報

本製品は開発中です。しばらくお待ちください。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Promotional Board for R8C/M12A CPUボードに
E8a回路を搭載
R0K502M12S010BE 開発中

End of content

Back To Top