ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
RTKA214290DE0010BU LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable Output 1A Evaluation Renesas
ISL6273EVAL1 1.2A, Low Quiescent Current, 1.5MHz, High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA223183DE0010BU 1000V Off-Line Flyback Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78424EVAL3Z 100V 3Aソース、4Aシンクハーフブリッジ・ドライバ評価ボード Evaluation Renesas
ISL78434EVAL1Z 100V 3Aソース、4Aシンクハーフブリッジ・ドライバ評価ボード Evaluation Renesas
ISL78444EVAL1Z 100V 3Aソース、4Aシンクハーフブリッジ・ドライバ評価ボード Evaluation Renesas
ISL73033SLHEV1Z 100V GaN FET評価ボード付き耐放射線特性ドライバGaNパワーステージ Evaluation Renesas
HIP2210EVAL1Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers Evaluation Renesas
HIP2211EVAL3Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers with HI/LI Input (10 Ld DFN) Evaluation Renesas
HIP2211EVAL2Z 100V, 3A Source, 4A Sink, High-Frequency Half-Bridge NMOS FET Drivers with HI/LI Input (8 Ld SOIC) Evaluation Renesas
CN328-EVK 100W USB パワーデリバリー対応アダプタ(マルチ出力付)評価キット Evaluation Renesas
RTK-251-SinkCharger-ISL9238C 100W 対応USB Type-C® バッテリー システム リファレンス Evaluation Renesas
JP214 RTK-251-SinkAdapter 100W対応USB Type-CⓇ入力電源変換装置 Evaluation Renesas
RTK-251-BuckBoostConverter2 100W対応USB-Type-C® DC入力モジュール Evaluation Renesas
RTK-251-1PowerBank3 100W対応USB-Type-C® リチウムイオンバッテリ ピュア Power Bankリファレンス Evaluation Renesas
RTK-251-DRPEVB 100W対応USB-Type-C® 入出力変換装置 Evaluation Renesas
RTK7F124FGS00000BJ 12 V Motor Control Evaluation System for RL78/F24 Evaluation Renesas
ISL85012EVAL1Z 12A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6115EVAL1Z 12V Power Distribution Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6115AEVAL1Z 12V Power Distribution Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
RC21212-EVB 12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード Evaluation Renesas
RC21211-21212-PROG 12出力AutoClockプログラミングボード Development Renesas
ISL5761EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5761EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5861EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5861EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5961EVAL1 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL5961EVAL2 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
HI5960SOICEVAL1 14-Bit, 130MSPS, High-Speed D/A Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL76534EVAL1Z 14-Channel Programmable Gamma Buffer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85014EVAL1Z 14A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214401DR0000BU 150mA、広い入力範囲、低自己消費電流リニア・レギュレータ デモボード Demonstration Renesas
ISL94216EVKIT1Z 16 セルバッテリフロントエンド評価キット Evaluation Renesas
RTKA489206DK0000BU 16-Cell Battery Front End Evaluation Kit Evaluation Renesas
ISL70244SEHEV1Z 19MHz Rad Hard 40V Dual RRIO, Low Power Op Amp Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85001EVAL1Z 1A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL80121-5EVAL2Z 1A Ultra-Low Dropout Linear Regulator with Programmable Current Limiting Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78227EV1Z 2-Phase Boost Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL78229EV1Z 2-Phase Boost Controller Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL71590SEHEV1Z 2-Terminal Rad Hard Temperature Transducer Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL6442EVAL1Z 2.5MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down PWM Evaluation Board Evaluation Renesas
US134-118VBTPKEV1Z 20-28セル・バッテリ・マネージメント・システム、最大118Vの評価ボード Evaluation Renesas
RTK0EM0006S01212BJ 24V Motor Control Evaluation System for RX23T Starter Renesas
EU068-MCTRIPSPOCZ 24Vベクトル制御 (FOC) BLDCモータ制御評価キット Evaluation Renesas
ISL8012EVAL1Z 2A Low Quiescent Current 1MHz High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8500EVAL2Z 2A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502AEVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502EVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
3DKR8C/11U 3-D Evaluation Board for R8C/11 Microcontrollers Evaluation Renesas
HIP2103-4DEMO2Z 3-Phase 1/2 Bridge Driver Demonstration Board Demonstration Renesas