Skip to main content

新着情報

2011年12月6日

Renesas Starter Kit for RL78/G13:更新

詳細については 更新履歴をご参照ください

Renesas Starter Kitsは、低価格の開発ツールキットです。ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境を提供し、 付属のエミュレータおよび統合開発環境を使用して、コーディングやデバッグが行えます。 また、フラッシュ書き込みソフトを使用して、ボード上のマイコンにプログラムを書き込むことも可能です。

製品構成

RSK breakeout
  1. CPUボード( 共通拡張基板インタフェース用スルーホール付き
  2. LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  3. ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
    - ポテンショメータのメーカ名と型名は各製品ページ内「レイアウトと仕様」ページの「ボード仕様」表欄外に記載しています。
  4. E1エミュレータ / E8aエミュレータ
  5. 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  6. クイックスタートガイド
  7. CD-ROM
    - 各種ドキュメント
    - 統合開発環境: High-performance Embedded WorkshopまたはCubeSuite+
    - Cコンパイラ: Renesas Starter Kit 各製品によって異なります。各製品ページでご確認ください。
    - デバッガ: E1 エミュレータデバッガ / E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ: Flash Development Toolkit 無償評価版またはRenesas Flash Programmer 無償評価版
  8. QzROMマイコン用電圧変換基板 (740ファミリのみ)

 

製品展開

製品の購入・お問合せは、ルネサス営業拠点・特約店にお願いします。

Renesas Starter Kits

対応マイコン 製品名 ステータス エミュ
レータ
製品型名 (発注型名)
ファミリ グループ
RX RX610 Renesas Starter Kit
for RX610
量産中 E1 R0K556100S000BE
RX621,
RX62N
Renesas Starter Kit+
for RX62N
開発中 E1 R0K5562N0S000BE
RX62T Renesas Starter Kit
for RX62T
開発中 E1 R0K5562T0S000BE
RX210 Renesas Starter Kit
for RX210
開発中 E1 R0K505210S000BE
RL78 RL78/G13 Renesas Starter Kit
for RL78/G13
開発中 E1 R0K50100LS000BE
M16C M16C/26A Renesas Starter Kit
for M16C/26A
保守製品 E8a R0K33026AS001BE
M16C/28,
M16C/29
Renesas Starter Kit
for M16C/29
量産中 E8a R0K330290S001BE
M16C/30P,
M16C/62P
Renesas Starter Kit
for M16C/62P
量産中 E8a R0K33062PS001BE
M16C/64A,
M16C/65
Renesas Starter Kit
for M16C/65
量産中 E8a R0K53650ES000BE
M16C/6C Renesas Starter Kit
for M16C/6C
開発中 E8a R0K536CAMS000BE
M16C/6NK,
M16C/6NL,
M16C/6NM,
M16C/6NN
Renesas Starter Kit
for M16C/6NK
保守製品 E8a R0K3306NKS001BE
M32C/84,
M32C/85,
M32C/87,
M32C/88
Renesas Starter Kit
for M32C/87
量産中 E8a R0K330879S001BE
R32C/111 Renesas Starter Kit
for R32C/111
量産中 E8a R0K564112S000BE
R32C/116,
R32C/117,
R32C/118
Renesas Starter Kit
for R32C/118
量産中 E8a R0K564189S000BE
R8C R8C/10,
R8C/11,
R8C/12,
R8C/13
Renesas Starter Kit
for R8C/13
保守製品 E8 R0K521134S000BE
R8C/1A,
R8C/1B
Renesas Starter Kit
for R8C/1B
保守製品 E8a R0K5211B4S001BE
R8C/20,
R8C/21,
R8C/22,
R8C/23
Renesas Starter Kit
for R8C/23
量産中 E8a R0K521237S001BE
R8C/24,
R8C/25
Renesas Starter Kit
for R8C/25
量産中 E8a R0K521256S001BE
R8C/26,
R8C/27
Renesas Starter Kit
for R8C/27
量産中 E8a R0K521276S001BE
R8C/2A,
R8C/2B
R8C/2C,
R8C/2D
Renesas Starter Kit
for R8C/2D
量産中 E8a R0K5212D8S001BE
R8C/32A,
R8C/33A,
R8C/35A,
R8C/3GA,
R8C/3JA,
R8C/32C,
R8C/33C,
R8C/34C,
R8C/35C,
R8C/3GC,
R8C/3JC,
R8C/34G,
R8C/34H
Renesas Starter Kit
for R8C/35C
量産中 E8a R0K521350S000BE
R8C/36A,
R8C/38A,
R8C/36C,
R8C/38C,
R8C/36G,
R8C/36H,
R8C/38G,
R8C/38H
Renesas Starter Kit
for R8C/38C
量産中 E8a R0K521380S000BE
R8C/M12A,
R8C/M11A
Renesas Promotional
Board for R8C/M12A
開発中 CPU
ボード
にE8a
回路を
搭載
R0K502M12S010BE
R8C/L3AA,
R8C/L3AB
R8C/L38A,
R8C/L38B
R8C/L36A,
R8C/L36B
R8C/L35A,
R8C/L35B
R8C/L3AC
R8C/L38C
R8C/L36C
R8C/L35C
Renesas Starter Kit
for R8C/L3AC
量産中 E8a R0K52L3A0S000BE
R8C/LA3A
R8C/LA5A
R8C/LA6A
R8C/LA8A
Renesas Starter Kit
for R8C/LA8A
量産中 E8a R0K502LA8S000BE
H8 H8/36077,
H8/36079
Renesas Starter Kit
for H8/36079
保守製品 E8a R0K436079S000BE
H8/38099 Renesas Starter Kit
for H8/38099
保守製品 E8a R0K438099S000BE
H8/3827S,
H8/38327,
H8/38427
H8/3847S,
H8/38347,
H8/38447
Renesas Starter Kit
for H8/38347
量産中 E8a R0K438347S001BE
740 3803L Renesas Starter Kit
for 3803L
保守製品 E8a R0K338039S001BR
38D2,
38D5
Renesas Starter Kit
for 38D5
量産中 E8a R0K338D59S001BR
7542 Renesas Starter Kit
for 7542
保守製品 E8a R0K337542S001BR

 

Application Board(拡張基板)

製品名 ステータス 主な機能 製品型名(発注型名)
Renesas Starter Kit
LCD Application Board
量産中 LCD R0K0APPBDB010BE

 

活用情報

Renesas Starter Kitを使ったマイコンの学習/評価に役立つアイテムを掲載しています。ぜひご活用ください。

 

関連情報

Renesas Starter Kits ご紹介 インストールから試用までを動画で解説しています

はじめてルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopをお使いになる方へのスタートアップガイド(Flashムービー)
High-performance Embedded Workshopスタートアップガイド


マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator


Sango (Sample Application Program Generator & Organizer) System


End of content

Back To Top