Renesas Starter Kits
Renesas Starter Kit 共通拡張基板インタフェース仕様
Renesas Starter Kit のCPUボードの共通拡張基板インタフェース用スルーホールはJA1~JA6まであり、これは各Renesas Starter Kitで共通です。
- JA1、2: 全Renesas Starter Kitでサポート。
- JA3: 外部バス拡張をサポートするマイコンのみ。
- JA4: LCD駆動制御をサポートするマイコンのみ。
- JA5、6: ボード寸法120mm×100mmのみ。
注:
ご使用のRenesas Starter Kitによっては、拡張基板インタフェースの機能を同時に使用できない、または機能をサポートしていない場合があります。詳細は、各Renesas Starter Kitのユーザーズマニュアルをご参照ください。
CPUボードの寸法図については、次のPDFファイルをご参照ください。
CPUボード寸法図 (29KB)
画像内の拡張インタフェース(グレーの部分)をクリックすると一覧表にジャンプします。
JA1 拡張基板インタフェース 2010/6/16時点
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V電源 | 5V | - | 2 | GND | GND | - |
| 3 | 3.3V電源 | 3V3 | - | 4 | GND | GND | - |
| 5 | アナログ電源 | AVCC | - | 6 | アナログGND | AVSS | - |
| 7 | アナログ基準電圧 | VREF | - | 8 | A/Dトリガ | ADTRG | I |
| 9 | A/Dコンバータ | ADC0 | I | 10 | A/Dコンバータ | ADC1 | I |
| 11 | A/Dコンバータ | ADC2 | I | 12 | A/Dコンバータ | ADC3 | I |
| 13 | D/Aコンバータ | DAC0 | O | 14 | D/Aコンバータ | DAC1 | O |
| 15 | I/Oポート | IO_0 | I/O | 16 | I/Oポート | IO_1 | I/O |
| 17 | I/Oポート | IO_2 | I/O | 18 | I/Oポート | IO_3 | I/O |
| 19 | I/Oポート | IO_4 | I/O | 20 | I/Oポート | IO_5 | I/O |
| 21 | I/Oポート | IO_6 | I/O | 22 | I/Oポート | IO_7 | I/O |
| 23 | 外部割込要求 | IRQ3 | I | 24 | I2Cバス 予備ポート | IIC_EX | - |
| M2_HSIN0 | M2_HSIN0 | I | |||||
| 25 | I2Cバス データ送受信 | IIC_SDA | I/O | 26 | I2Cバス クロック | IIC_SCL | I/O |
JA2 拡張基板インタフェース 2010/6/16時点
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リセット | RESET | I | 2 | 外部クロック入力 | EXTAL | I |
| 3 | ノンマスカブル 割込要求 | NMI | I | 4 | GND | GND | - |
| 5 | WDTオーバーフロー | WDT_OVF | O | 6 | シリアルポート送信 | SCIaTX | O |
| 7 | 外部割込要求 | IRQ0 | I | 8 | シリアルポート受信 | SCIaRX | I |
| M1_HSIN0 | M1_HSIN0 | I | |||||
| 9 | 外部割込要求 | IRQ1 | I | 10 | シリアルポート クロック | SCIaCK | I/O |
| M1_HSIN1 | M1_HSIN1 | I | |||||
| 11 | モータ制御1 Up/Downカウント | M1_UD | I | 12 | シリアルポート ハンドシェイク | CTSRTS | I/O |
| 13 | モータ制御1 三相PWM出力1正相 | M1_Up | O | 14 | モータ制御1 三相PWM出力1逆相 | M1_Un | O |
| 15 | モータ制御1 三相PWM出力2正相 | M1_Vp | O | 16 | モータ制御1 三相PWM出力2逆相 | M1_Vn | O |
| 17 | モータ制御1 三相PWM出力3正相 | M1_Wp | O | 18 | モータ制御1 三相PWM出力3逆相 | M1_Wn | O |
| 19 | タイマ出力 | TMR0 | O | 20 | タイマ出力 | TMR1 | O |
| 21 | タイマ入力 | TRIGa | I | 22 | タイマ入力 | TRIGb | I |
| 23 | 外部割込要求 | IRQ2 | I | 24 | モータ制御1 POE | M1_POE | I |
| インデックスリセット (モータ制御) | M1_EncZ | I | |||||
| M1_HSIN2 | M1_HSIN2 | I | |||||
| 25 | モータ制御1 TRCCLK | M1_TRCCLK | I | 26 | モータ制御1 TRDCLK | M1_TRDCLK | I |
JA3 拡張基板インタフェース(バスインタフェース) 2010/6/16時点
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドレス信号 | A0 | O | 2 | アドレス信号 | A1 | O |
| 3 | アドレス信号 | A2 | O | 4 | アドレス信号 | A3 | O |
| 5 | アドレス信号 | A4 | O | 6 | アドレス信号 | A5 | O |
| 7 | アドレス信号 | A6 | O | 8 | アドレス信号 | A7 | O |
| 9 | アドレス信号 | A8 | O | 10 | アドレス信号 | A9 | O |
| 11 | アドレス信号 | A10 | O | 12 | アドレス信号 | A11 | O |
| 13 | アドレス信号 | A12 | O | 14 | アドレス信号 | A13 | O |
| 15 | アドレス信号 | A14 | O | 16 | アドレス信号 | A15 | O |
| 17 | データ信号 | D0 | I/O | 18 | データ信号 | D1 | I/O |
| 19 | データ信号 | D2 | I/O | 20 | データ信号 | D3 | I/O |
| 21 | データ信号 | D4 | I/O | 22 | データ信号 | D5 | I/O |
| 23 | データ信号 | D6 | I/O | 24 | データ信号 | D7 | I/O |
| 25 | データリード | RDn | O | 26 | データライト | WRn | O |
| SDRAM ライトイネーブル | WEn | O | |||||
| 27 | チップセレクト | CSa | O | 28 | チップセレクト | CSb | O |
| 29 | データ信号 | D8 | I/O | 30 | データ信号 | D9 | I/O |
| 31 | データ信号 | D10 | I/O | 32 | データ信号 | D11 | I/O |
| 33 | データ信号 | D12 | I/O | 34 | データ信号 | D13 | I/O |
| 35 | データ信号 | D14 | I/O | 36 | データ信号 | D15 | I/O |
| 37 | アドレス信号 | A16 | O | 38 | アドレス信号 | A17 | O |
| 39 | アドレス信号 | A18 | O | 40 | アドレス信号 | A19 | O |
| SDRAMバンク0 | B0 | O | |||||
| 41 | アドレス信号 | A20 | O | 42 | アドレス信号 | A21 | O |
| SDRAMバンク1 | B1 | O | SDRAMバンク2 | B2 | O | ||
| 43 | アドレス信号 | A22 | O | 44 | クロック出力 | SDCLK | O |
| SDRAMバンク3 | B3 | O | |||||
| 45 | チップセレクト | CSc | O | 46 | アドレスライン イネーブル | ALE | O |
| ウェイト | Wait | O | SDRAMクロック出力 イネーブル | CKE | O | ||
| 47 | 上位1バイト データライト | HWRn | O | 48 | 下位1バイト データライト | LWRn | O |
| SDRAMデータ マスクイネーブル | DQM1 | O | SDRAMデータ マスクイネーブル | DQM0 | O | ||
| 49 | 列アドレス選択 | CAS | O | 50 | 行アドレス選択 | RAS | O |
JA4 拡張基板インタフェース(LCDインタフェース) 2010/6/16時点
JA4が内蔵のLCDセグメントコントローラとのインターフェイスとして使用されている場合のピンの割り当て:
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCD電源 | V1 | - | 2 | LCD電源 | V2 | - |
| 3 | LCD電源 | V3 | - | 4 | LCD電源 | V4 | - |
| 5 | GND | Vss | - | 6 | GND | Vss | - |
| 7 | LCDコモン | COM1 | O | 8 | LCDコモン | COM2 | O |
| 9 | LCDコモン | COM3 | O | 10 | LCDコモン | COM4 | O |
| 11 | LCDセグメント | SEG1 | O | 12 | LCDセグメント | SEG2 | O |
| 13 | LCDセグメント | SEG3 | O | 14 | LCDセグメント | SEG4 | O |
| 15 | LCDセグメント | SEG5 | O | 16 | LCDセグメント | SEG6 | O |
| 17 | LCDセグメント | SEG7 | O | 18 | LCDセグメント | SEG8 | O |
| 19 | LCDセグメント | SEG9 | O | 20 | LCDセグメント | SEG10 | O |
| 21 | LCDセグメント | SEG11 | O | 22 | LCDセグメント | SEG12 | O |
| 23 | LCDセグメント | SEG13 | O | 24 | LCDセグメント | SEG14 | O |
| 25 | LCDセグメント | SEG15 | O | 26 | LCDセグメント | SEG16 | O |
| 27 | LCDセグメント | SEG17 | O | 28 | LCDセグメント | SEG18 | O |
| 29 | LCDセグメント | SEG19 | O | 30 | LCDセグメント | SEG20 | O |
| 31 | LCDセグメント | SEG21 | O | 32 | LCDセグメント | SEG22 | O |
| 33 | LCDセグメント | SEG23 | O | 34 | LCDセグメント | SEG24 | O |
| 35 | LCDセグメント | SEG25 | O | 36 | LCDセグメント | SEG26 | O |
| 37 | LCDセグメント | SEG27 | O | 38 | LCDセグメント | SEG28 | O |
| 39 | LCDセグメント | SEG29 | O | 40 | LCDセグメント | SEG30 | O |
| 41 | LCDセグメント | SEG31 | O | 42 | LCDセグメント | SEG32 | O |
| 43 | LCDセグメント | SEG33 | O | 44 | LCDセグメント | SEG34 | O |
| 45 | LCDセグメント | SEG35 | O | 46 | LCDセグメント | SEG36 | O |
| 47 | LCDセグメント | SEG37 | O | 48 | LCDセグメント | SEG38 | O |
| 49 | LCDセグメント | SEG39 | O | 50 | LCDセグメント | SEG40 | O |
JA4 拡張基板インタフェース(ダイレクトLCDドライブ用) 2010/6/16時点
JA4がLCDダイレクトドライブのために使用されている場合のピンの割り当て:
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V電源 | 5V | - | 2 | 5V電源 | 5V | - |
| 3 | 3.3Vボード電源 | Board_VCC | - | 4 | 3.3Vボード電源 | Board_VCC | - |
| 5 | 予約 | - | - | 6 | 予約 | - | - |
| 7 | B1 | B1 | O | 8 | B2 | B2 | O |
| 9 | B3 | B3 | O | 10 | B4 | B4 | O |
| 11 | B5 | B5 | O | 12 | G0 | G0 | O |
| 13 | G1 | G1 | O | 14 | G2 | G2 | O |
| 15 | G3 | G3 | O | 16 | G4 | G4 | O |
| 17 | G5 | G5 | O | 18 | R1 | R1 | O |
| 19 | R2 | R2 | O | 20 | R3 | R3 | O |
| 21 | R4 | R4 | O | 22 | R5 | R5 | O |
| 23 | ExDMAC ACK EDACK | EDACK | O | 24 | H-SYNC | HSYNC | O |
| 25 | ドットクロック | DOTCLK | O | 26 | LCD_DEN | LCD_DEN | O |
| 27 | V-SYNC | VSYNC | O | 28 | ExDAMC REQ EDREQ | EDREQ | O |
| 29 | 同期シリアルクロック | SSCK | O | 30 | 同期シリアル入力 | SSI | I |
| 31 | 同期シリアル出力 | SSO | O | 32 | チップセレクト (アクティブロウ) | CSn | O |
| 33 | リセット (アクティブロウ) | RESn | I | 34 | GND | GND | - |
| 35 | バックライト | BACKLIGHT | O | 36 | SDドットクロック | SD-DOT_CLK | O |
| 37 | GND | GND | - | 38 | GND | GND | - |
| 39 | GND | GND | - | 40 | GND | GND | - |
| 41 | タッチパネルXドライブ | X_DRIVE | O | 42 | タッチパネルYドライブ | Y_DRIVE | O |
| 43 | タッチパネルX入力1 | X_INPUT1 | I | 44 | タッチパネルY入力1 | Y_INPUT1 | I |
| 45 | タッチパネルX入力2 | X_INPUT2 | I | 46 | タッチパネルY入力2 | Y_INPUT2 | I |
| 47 | 予約 | - | - | 48 | 予約 | - | - |
| 49 | 予約 | - | - | 50 | 予約 | - | - |
JA5 拡張基板インタフェース 2010/6/16時点
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/Dコンバータ | ADC4 | I | 2 | A/Dコンバータ | ADC5 | I |
| 3 | A/Dコンバータ | ADC6 | I | 4 | A/Dコンバータ | ADC7 | I |
| 5 | CANデータ送信 | CAN1TX | O | 6 | CANデータ受信 | CAN1RX | I |
| 7 | CANデータ送信 | CAN2TX | O | 8 | CANデータ受信 | CAN2RX | I |
| 9 | 外部割込要求 | IRQ4 | I | 10 | 外部割込要求 | IRQ5 | I |
| インデックスリセット | M2_EncZ | I | M2_HSIN2 | M2_HSIN2 | I | ||
| M2_HSIN1 | M2_HSIN1 | I | |||||
| 11 | モータ制御2 Up/Down カウント | M2_UD | I | 12 | モータ制御2 Uin | M2_Uin | I |
| 13 | モータ制御2 Vin | M2_Vin | I | 14 | モータ制御2 Win | M2_Win | I |
| 15 | モータ制御2 トグル | M2_Toggle | I | 16 | モータ制御2 POE | M2_POE | I |
| 17 | モータ制御2 外部入力クロック | M2_TRCCLK | I | 18 | モータ制御2 外部入力クロック | M2_TRDCLK | I |
| 19 | モータ制御2 三相PWM出力1正相 | M2_Up | O | 20 | モータ制御2 三相PWM出力1逆相 | M2_Un | O |
| 21 | モータ制御2 三相PWM出力2正相 | M2_Vp | O | 22 | モータ制御2 三相PWM出力2逆相 | M2_Vn | O |
| 23 | モータ制御2 三相PWM出力3正相 | M2_Wp | O | 24 | モータ制御2 三相PWM出力3逆相 | M2_Wn | O |
JA6 拡張基板インタフェース 2011/2/21時点
| ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 | ピン | 機能 | 信号名 | 入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMA転送要求入力 | DREQ | I | 2 | DMA転送識別信号 出力 | DACK | O |
| 3 | DMA転送終了信号 入力 | TEND | I | 4 | DMAスタンバイ入力 | STBYn | I |
| 5 | UART送信 | RS232TX | O | 6 | UART受信 | RS232RX | I |
| 7 | シリアルポート受信 | SCIbRX | I | 8 | シリアルポート送信 | SCIbTX | O |
| 9 | シリアルポート送信 | SCIcTX | O | 10 | シリアルポート クロック | SCIbCK | I/O |
| 11 | シリアルポート クロック | SCIcCK | I/O | 12 | シリアルポート受信 | SCIcRX | I |
| 13 | モータ制御1 トグル | M1_Toggle | I | 14 | モータ制御1 Uin | M1_Uin | I |
| 15 | モータ制御1 Vin | M1_Vin | I | 16 | モータ制御1 Win | M1_Win | I |
| 17 | 予約 | - | - | 18 | 予約 | - | - |
| 19 | 予約 | - | - | 20 | 予約 | - | - |
| 21 | 予約 | - | - | 22 | 予約 | - | - |
| 23 | 電源 | Unregulated_VCC | - | 24 | GND | GND | - |
Japan 日本語