Skip to main content

QB-V850ESJJ3E-TB

対応MCU

V850 マイクロコントローラ

  • V850ES/JE3-E
  • V850ES/JF3-E
  • V850ES/JG3-E
  • V850ES/JH3-E
  • V850ES/JJ3-E

概要

オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • V850ES/JJ3-E(μPD70F3786GJ)搭載
  • メイン・クロック6MHz(発振子を搭載)で最大48MHzで高速動作可能(3.0V~3.6V供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグ(SIF3,SOF3,SCKF3,P20端子使用)に両対応
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

E1エミュレータとの接続

CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。

関連情報


End of content

Back To Top