QB-V850ESJJ3-TB

製品ご購入方法
本製品はルネサス以外からもご入手いただけます。購入単位、お取引条件等は、予め各社にご確認ください。また、ご購入に関するお問い合わせは、各社へ直接お願いいたします。
株式会社内藤電誠町田製作所
対応MCU
V850 マイクロコントローラ
- V850ES/JG3
- V850ES/JJ3
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- V850ES/JJ3(μPD70F3746GJ)搭載 (フラッシュメモリ:384KB,RAM:32KBを内蔵)
- メイン・クロック4MHz(発振子を搭載)で最大32MHzで高速動作可能
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング,オンチップ・デバッグ(SIB0,SOB0,SCKB0,PCM0端子使用)に両対応
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
E1エミュレータとの接続
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。
Japan 日本語