QB-V850ESJG3LUSB-TB

対応MCU
V850 マイクロコントローラ
- V850ES/JC3-L
- V850ES/JE3-L
- V850ES/JF3-L
- V850ES/JG3-L
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- V850ES/JG3-L(μPD70F3796GC)搭載
- メイン・クロック6MHz(発振子を搭載)で16MHzで動作可能(3.0V~3.6V供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(SIB3,SOB3,SCKB3,PCM0端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
E1エミュレータとの接続
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。
Japan 日本語