Skip to main content

QB-V850ESJG2-TB

対応MCU

V850 マイクロコントローラ

  • V850ES/JG2
  • V850ES/JJ2

概要

オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • V850ES/JG2(μPD70F3717GC)搭載 (フラッシュメモリ:384KB,RAM:32KBを内蔵)
  • システム・クロック20MHz(5MHz発振子を搭載)で高速動作可能
  • 最大で84本のI/Oポートを装備
  • プログラミング,オンチップ・デバッグ(SIB0,SOB0,SCKB0,PCM0端子使用)に両対応
  • LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品
  • 動作電圧3.0V〜3.6V,電池2本で動作可能

E1エミュレータとの接続

CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。

関連情報


End of content

Back To Top