QB-V850E2MN4DUAL-TB

対応MCU
V850 マイクロコントローラ
- V850E2/MN4
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2*と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
* MINICUBE2はフラッシュプログラマとしてのみ使用可能です。
特長
- V850E2/MN4 (uPD70F3515F1)搭載
- メイン・クロック9.6MHz(発振子を利用)で最大192MHz の動作可能(3.0V~3.6V 供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング(3 線CSI)、オンチップ・デバッグに両対応(Nexus デバッグclass1 準拠)
- 鉛(Pb)フリー対応品
E1エミュレータとの接続
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。
Japan 日本語