QB-78K0RLG3M-TB
対応MCU
78K0R マイクロコントローラ
- 78K0R/LG3-M
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1、またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- 78K0R/LG3-M(μPD78F8070GC)搭載
- メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~3.6V 供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応((TOOL0,TOOL1 端子使用))
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
Japan 日本語