QB-78K0RKG3-TB

対応MCU
78K0R マイクロコントローラ
- 78K0R/KE3
- 78K0R/KF3
- 78K0R/KG3
- 78K0R/KH3
- 78K0R/KJ3
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- 78K0R/KG3(μPD78F1166GF)搭載 (フラッシュメモリ:256KB,RAM:12KBを内蔵)
- メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(2.7V〜5.5V供給時)
- 最大で88本のI/Oポートを装備(N-chオープン・ドレイン4本)
- プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0,TOOL1端子使用)
- LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
E1エミュレータとの接続
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。
Japan 日本語