Skip to main content

QB-78K0RKE3L-TB

対応MCU

78K0R マイクロコントローラ

  • 78K0R/KC3-L
  • 78K0R/KD3-L
  • 78K0R/KE3-L

概要

オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • 78K0R/KE3-L(μPD78F1009GA)搭載 (フラッシュメモリ:64KB,RAM:3KBを内蔵)
  • メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(2.7V-5.5V供給時)
  • 最大で55本のI/Oポートを装備(N-chオープン・ドレイン2本)
  • プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0,TOOL1端子使用)
  • LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

E1エミュレータとの接続

CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。

関連情報


End of content

Back To Top