QB-78K0LG2-TB

対応MCU
78K0 マイクロコントローラ
- 78K0/LG2
概要
オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- 78K0/LG2(μPD78F0397DGC)搭載
- メイン・クロック 20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(4.0V~5.5V供給時)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング(TxD6, RxD6端子使用)、オンチップ・デバッグ(OCD1A, OCD1B端子使用)に両対応
- 鉛(Pb)フリー対応品
E1エミュレータとの接続
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。
Japan 日本語