Skip to main content

QB-78K0KC2L-TB

製品ご購入方法

本製品はルネサス以外からもご入手いただけます。購入単位、お取引条件等は、予め各社にご確認ください。また、ご購入に関するお問い合わせは、各社へ直接お願いいたします。

株式会社内藤電誠町田製作所

対応MCU

78K0 マイクロコントローラ

  • 78K0/KA2-L
  • 78K0/KB2-L
  • 78K0/KC2-L
  • 78K0/KY2-L

概要

オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • 78K0/KC2-L(μPD78F0588GA)搭載
  • メイン・クロック10MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V〜5.5V供給時)
  • サブクロックにSII製 SSP-T7-FLを使用
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOLD0,TOOLC0端子使用)
  • 鉛(Pb)フリー対応品

E1エミュレータとの接続

CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。

関連情報


End of content

Back To Top