Skip to main content

QB-78K0FB2L-TB

対応MCU

78K0 マイクロコントローラ

  • 78K0/FA2-L
  • 78K0/FB2-L
  • 78K0/FY2-L

概要

オンチップデバッギングエミュレータE1またはMINICUBE2と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • 78K0/FB2-L(μPD78F0865MC)搭載
  • メイン・クロック最大20MHzで動作可能(4.0V~5.5V供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOLD0,TOOLC0端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

E1エミュレータとの接続

CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェースケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、こちらを参照してください。

関連情報


End of content

Back To Top