Install Manager
概 要
Install Manager(インストールマネージャ)は、ルネサス製ツールのインストーラ部分に導入された新しいインストールユーティリティです。
これまでの標準インストールに加え、複数のHigh-performance
Embedded Workshop環境を一台のPC上に構築する“マルチインストール”も可能にします。導入背景や活用例は
こちらをご覧ください。
| [ご注意] アプリケーション開発にあたっては、従来どおりの標準インストール(シングル環境)をご利用ください。マルチインストール(マルチ環境)は、特殊事情に対応するための上級者向け機能となり、開発者自身による複雑な状況管理と各種注意事項が伴います。ご注意ください。 |
[標準インストール時]
従来どおり、一台のPCに、一つのバージョンのHigh-performance Embedded Workshop環境を構築します。
既存の環境より、インストールするパッケージに含まれるHigh-performance Embedded Workshopのバージョンのほうが新しい場合、
PC上のHigh-performance Embedded Workshopは新しいバージョンに更新されます。

[マルチインストール時]
一台のPCに、複数のHigh-performance Embedded Workshop環境を構築します。High-performance Embedded
Workshopのバージョンが違う環境を複数用意することもできます。マルチインストール後は、複数構築した環境うち、指定された一環境のみがアクティブ(有効)となり使用可能となります。その間、他のすべての環境は非アクティブとなり見えません(アクティブにする環境の切り替えもInstall
Managerで行います)。

最新Ver.: V.1.03.01
リリース: 2009/10/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)
Install Manager導入のお知らせ
[2006/10/01, ツールニュース]

ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
Japan 日本語