Skip to main content

概 要・機 能

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、Tcl/Tk Version 8.4.4をサポートしています。Tcl/Tkは、スクリプト言語のクラスメンバ”Tcl”(Tool Command Language)とグラフィカルユーザインタフェースをプログラミングするための”Tk”(Tool Kit)で構成されています。Tcl/Tkを使用し、High-performance Embedded Workshopで提供している機能やGUI以外に、使用環境に合わせたGUIを作成し開発環境を拡張することができます。

High-performance Embedded Workshopは、Tcl/TkのプログラミングをサポートするConsoleウィンドウとGUIウィンドウを提供しています。

[Tcl/Tk 起動画面]

関連情報

ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop カスタマイズ

[2006/08/01 公開]

High-performance Embedded Workshopサポート情報


End of content

Back To Top