Skip to main content

使用方法とコマンド一覧

High-performance Embedded WorkshopのConsoleウィンドウは、Tcl/Tkのプログラミングをインタプリタ形式とスクリプトファイルのロード形式で使用することができます。

  • インタプリタ形式
    Consoleウィンドウに直接Tcl/Tkのコマンドを入力して実行。
  • スクリプトファイルのロード形式
    Tcl/Tkのスクリプトファイルを作成し、Consoleウィンドウでロードして実行。

Tcl/Tkのコマンドを使用してプログラミングする際、High-performance Embedded Workshopの環境でサポートしている各種コマンドを使用できます。Tcl/Tkと各種コマンドを組み合わせて使用することでHigh-performance Embedded Workshop環境を制御するGUIを作成できます。

[Tcl/Tkで使用可能なHigh-performance Embedded Workshop コマンド例]

  • 実行関連
  • ダウンロード関連
  • レジスタ操作関連
  • メモリ操作関連
  • アセンブル/逆アセンブル関連
  • ブレーク設定関連
  • トレース関連
  • カバレッジ関連
  • パフォーマンス測定関連
  • スクリプト/ログファイル関連
  • マップ関連
  • シミュレーションの設定関連
  • 標準入出力およびファイル入出力関連
  • ユーティリティー関連
  • プロジェクト、ワークスペース関連

使用可能な各種コマンドは、使用されているシミュレータ・エミュレータのターゲットにより異なります。また、使用方法の詳細は、 Tcl/Tkアプリケーションノートをご参照ください。

関連情報

ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop カスタマイズ

[2006/08/01 公開]

High-performance Embedded Workshopサポート情報


End of content

Back To Top