Skip to main content

概 要・機 能

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、機能を拡張するためのインタフェースとしてTargetServer (COM拡張機能)を提供しています。このインタフェースを使用し、High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションとの連携環境を構築することができます。

TargetServerは、 各種メソッドを公開しています。これらのメソッドを使用してHigh-performance Embedded Workshopの機能を拡張することができます。

[独自環境構築例]

  • 独自GUI環境を構築し、デバッグ環境を
    制御することが可能
  • 周辺モジュール、テストパターン、独自GUI環境等の作成が可能
  • 他社製ツールからHigh-performance Embedded Workshop環境を制御可能

 

関連情報

ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop カスタマイズ

[2006/08/01 公開]

High-performance Embedded Workshopサポート情報


End of content

Back To Top