Skip to main content

概 要

CubeSuite+(キューブスイートプラス)は、エディット、ビルド、デバッグの繰り返しであるソフトウェア開発に対し、「簡単」「快適」「安心」を追及した統合開発環境です。簡単操作で導入しやすく、ビルド時間の大幅短縮やグラフィカルなデバッグ機能で快適に使えます。また、豊富な拡張機能やユーザサポート機能の提供により、安心してご利用いただけます。

CubeSuite+は、ルネサスマイコンのソフトウェア開発に必要な基本ソフトウェアツールを1つのパッケージにまとめた製品で、1回のインストールですぐに使用できる状態になります。また、オンチップデバッギングエミュレータE1などのハードウェアツール(別売)と組み合わせることでより高度なデバッグにも対応できます。

CubeSuite+は、新たに追加したRXファミリの対応に加えRL78ファミリ、V850、78K0R、78K0マイコンにも従来どおり使用できます。また、今後も対応ツールの拡張を計画しています。

CubeSuite+ System Image

 

特 長

[はじめてでも簡単]

チュートリアルでかんたん習得
プログラムの作成からデバッグまでをチュートリアルの手順通りに操作することで、初めてのお客様でも短時間に使い方を習得できます。
チュートリアル
GUIをカスタマイズで使いやすく
ユーザインターフェース(GUI)は直感的で分かりやすく、かつ、どのマイコンでも同じ操作性。また、複数のツールに対して一貫性があります。さらに、画面は「ドッキング」、「フローティング」、「自動的に隠す」などに自由にカスタマイズでき、メニューやアイコンもお好みの設定にできます。
GUIカスタマイズ
詳細設定を一元管理
プロパティパネルに各種設定項目を集約。プロジェクトツリーの各ノードを選択することで表示内容が切り替わり、設定/検索がしやすくなっています。
設定一元管理

[充実した設計支援]

開発フローに沿ったプロジェクトツリー
マイコン開発のフローに沿ってプロジェクトツリーを配置しています。ノードをクリックするだけで、やりたい作業に移動できる優れモノです。
プロジェクトツリー
かんたん端子作成表
端子の位置を配置図で確認しながら端子表で兼用端子の処理を設定。設計書への配置図の貼り付けや、配置表のEXCEL出力も可能です(一部のマイコンには対応していません)。
端子作成表
デバイスドライバコード生成
マイコン周辺機能(タイマ、UART、A/Dなど)を制御するデバイスドライバプログラムを、GUI設定により自動生成できる「コード生成機能」を備えています。初めて使うマイコンでも周辺機能の設定手順に迷うことなくスムーズにプログラムを作成できるよう支援します。
コード生成

[ビルド時間を短縮]

ビルド時間の大幅に短縮するラピットビルド
従来の開発環境ではソースファイルをすべて編集したあと、まとめてビルドを実行する必要があり、ビルド時間がかかる原因になっていました。
CubeSuite+では、ソースファイルを変更・保存するたびにバックグラウンドで自動的にビルドを実行する「ラピッド・ビルド機能」を搭載し、ビルド時間の大幅短縮を実現しました。

ラピットビルド

SP
デバッグ用のprintf埋め込みを不要にするアクションイベント
デバッグでは従来、printf関数の埋め込みなどにより所定の変数の値を表示する方法が一般的であり、printf関数埋め込みの都度ビルド操作が必要でした。
CubeSuite+では、指定したアドレスのプログラムを実行された際に変数の値を表示する「アクションイベント機能」を搭載し、右クリックだけで変数表示機能が指定できます。このためビルド操作に時間を費やすことなく快適にデバッグできます。

[グラフィカルで快適なデバッグ]

変数や関数の情報をわかりやすく表示するグラフ機能
変数の値の遷移を横棒グラフで表示する「変数遷移グラフ」機能で、複数の変数の関係を簡単に見ることができます。また、「関数コールグラフ」機能で関数の呼び出し関係を表示することにより、関数の呼び出し関係を確認したり、より多く実行されている関数を呼び出し回数で確認したりできます。
グラフ機能
繰り返し作業はスクリプトで自動化
プログラムのダウンロード前後やブレーク後に繰り返し行う操作などを自動化し、操作ミスなく安心して開発できるよう、繰り返し行う操作をスクリプトで記述できる「Pythonコンソール」機能を搭載しています。

[資産の管理や活用も安心]

一括バックアップ
ツールとプロジェクトとを一括して保存/復元する「バックアップ機能」で、ソフトウェアの開発が完了した状態の保存、復帰を簡単に実現でき、ソフトウェア開発完了後も安心です。

[アップデートも簡単]

CubeSuite+アップデート・マネージャ
アップデート機能を使用することにより、インストールされているツールの中からインターネット経由でアップデートの有無を自動的にチェックし、簡単に更新することができます。

 

対応MCU

CubeSuite+は、以下のルネサスマイコン用の組み込みアプリケーション開発をサポートしています。

  • V850
  • RXファミリ
  • RL78ファミリ
  • 78K0R
  • 78K0

 

対応マイコン詳細に関しては、最新の対応機能一覧を こちらから ご参照ください。

タイトル 更新日 ファイルタイプ
CubeSuite+ 対応機能一覧 2012年5月21日 PDF

バージョン情報

統合開発環境 CubeSuite+パッケージ
最新Ver.: V1.02.00
リリース: 2012/05/21
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

コンポーネント単体更新情報
CubeSuite+
コンパイラ:
- CX
- CC-RX
- 78K0
- RL78, 78K0R
シミュレータ:
- 78K0R/Ix3用
- 78K0R/Lx3用
デバイス依存情報:
- V850
- RL78ファミリ, 78K
コード生成:
- RL78, 78K0R, 78K0
統合ヘルプ
CubeSuite+ユーティリティ
エミュレータユーティリティ
Renesas E-Series
エミュレータ USBドライバ

関連情報


End of content

Back To Top