統合開発環境 CubeSuite (保守製品)
概要
CubeSuite(キューブスイート)は、エディット、ビルド、デバッグの繰り返しであるソフトウェア開発に対し、「簡単」「快適」「安心」を追及した統合開発環境です。簡単操作で導入しやすく、ビルド時間の大幅短縮やグラフィカルなデバッグ機能で快適に使えます。また、豊富な拡張機能やユーザサポート機能の提供により、安心してご利用いただけます。
「CubeSuite」は、新製品の「CubeSuite+」に移行しました。これから導入をご検討のお客様はCubeSuite+をご購入ください。
CubeSuiteの特徴

- 操作性向上
- 直感的に操作できるGUIを採用し、ツール間の手続きを共通化することで、誰でもかんたんに操作できます。 チュートリアルも用意しており、はじめての方でも高度なインストラクションやトレーニングの必要がありません。

- 保守・サポート機能充実
- CubeSuiteは,いつでもあなたを見守っています。
ツールのアップデート,問い合わせ,バックアップなど,開発中も開発後も,いつでも強力にバックアップします。
CubeSuiteとハードウエア開発環境
CubeSuiteは,IECUBE,MINICUBE,MINICUBE2等のハードウエア・ツールと組み合わせ使用することで,より快適な開発環境を実現できます。
CubeSuiteとハードウエア・ツールの組み合わせ

対応MCU
- V850
- 78K0R
- 78K0
対応マイコン詳細に関しては、下記一覧をダウンロードしてご参照ください。
Japan 日本語