QB-Programmer
概 要
QB-Programmerは、プログラミング機能付きオンチップデバッギングエミュレータMINICUBE2対応のオンボード書き込みソフトです。
MINICUBE2エミュレータを操作して、ルネサス製の単電源フラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上またはプログラムアダプタ上にて、プログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのソフトウェアです。
特 長
- 小型、軽量
- PCインタフェースはUSB2.0
- マイコンとの通信はUART(最大1Mbps)、CSI-H/S(最大2MHz)をサポート
- 書き込みに必要なマイコン情報は、パラメータファイルを使用
- 3Vと5Vの電源をマイコンに供給可能
- 4、8、16MHzのクロックをマイコンに供給可能
- 自己診断、ファームウェアの更新が可能
- オンボード、オフボード書き込みに対応
仕様一覧
|
対応 マイコン |
V850、78K0R、78K0、78K0S |
|---|---|
| 動作環境 | Windows® 7(32ビット版、64ビット版)、 Windows Vista®(32ビット版)、 Windows® XP(32ビット版)、Windows® 2000 |
| 提供媒体 | Webからダウンロード |
| 対応言語 | 日本語(表記は英語)/英語 |
| 主な機能 |
|
Japan 日本語